DE24-17W42M02FS

DE24-17W42M02FS
DE24-17W42M02FS

Aktuator, Electrak 050, 24 VDC, 275 N, 20 mm, Endlagenschalter, Cable length 500 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard), 18 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz

Lead Time:  190 Days 

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]109.2 mm
[S]20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length500 mm
End Play, Max0.06 in
FarbeSchwarz 
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht0.59 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich20 mm
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast18 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last24 mm/s
Last, dynamisch275 N
Last, max. statisch550 N
Restraining Torque0 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last0.7 A / 2 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?