DE24-17W41-06FNHHN-DA

DE24-17W41-06FNHHN-DA

Aktuator, Electrak 050, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 112 lbf, Max. Hublänge: 6 inch, Steuerung: Endlagenschalter ohne Potentiometer

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$325.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
    • Kompakt, geräuscharm und leicht
    • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
    • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
    • Wartungsfrei
    • Verdrehgesicherte Kolbenstange
    • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40000 Arbeitsspiele

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.392,0 mm (94,173 in)
S 1.524,0 mm (60,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Nein, selbsthemmend
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,524 mm / 0,060 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Korrosionsfester Kunststoff, Edelstahl
Nennhub 152,40 mm / 6,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Schnecke
Max. Temperatur 82 °C / 180 °F
Min. Temperatur -34 °C / -29 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Max. Stromaufnahme 2,0 amp
Gewicht 0,820 kg / 1,808 lbs
Farbe Schwarzes Gehäuse
Steuerung --
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
Last, dynamisch 500 N / 112 lbf
Last, statisch 498 N / 112 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 12,19 mm/s / 0,48 in/s
Min. Geschwindigkeit 9,40 mm/s / 0,37 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?