DE12-17W42-03FPHHN-DA

DE12-17W42-03FPHHN-DA

Aktuator, Electrak 050, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 60 lbf, Max. Hublänge: 3 inch, Steuerung: Endlagenschalter und Potentiometer

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$491.65 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
    • Kompakt, geräuscharm und leicht
    • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
    • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
    • Wartungsfrei
    • Verdrehgesicherte Kolbenstange
    • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40000 Arbeitsspiele

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.957,0 mm (77,047 in)
S 762,0 mm (30,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Nein, selbsthemmend
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,524 mm / 0,060 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Korrosionsfester Kunststoff, Edelstahl
Nennhub 76,20 mm / 3,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Schnecke
Max. Temperatur 82 °C / 180 °F
Min. Temperatur -34 °C / -29 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 4,0 amp
Gewicht 0,790 kg / 1,742 lbs
Farbe Schwarzes Gehäuse
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 267 N / 60 lbf
Last, statisch 267 N / 60 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 24,13 mm/s / 0,95 in/s
Min. Geschwindigkeit 18,29 mm/s / 0,72 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?