DE12-17W42-02NPHHN-DA

DE12-17W42-02NPHHN-DA

Aktuator, Electrak 050, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 60 lbf, Max. Hublänge: 2 inch, Steuerung: Keine Entlagenschalter, Potentiometer

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$443.40 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
    • Kompakt, geräuscharm und leicht
    • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
    • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
    • Wartungsfrei
    • Verdrehgesicherte Kolbenstange
    • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40000 Arbeitsspiele

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.707,0 mm (67,205 in)
S 508,0 mm (20,000 in)