DE12-17W42-01NNHHN-CA

DE12-17W42-01NNHHN-CA

Aktuator, Electrak 050, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 60 lbf, Max. Hublänge: 1 inch, Steuerung: Ohne Potentiometer und Endlagenschalter

Vorlaufzeit:  8 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$274.71 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
    • Kompakt, geräuscharm und leicht
    • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
    • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
    • Wartungsfrei
    • Verdrehgesicherte Kolbenstange
    • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40000 Arbeitsspiele

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.142,0 mm (44,961 in)
S 254,0 mm (10,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Nein, selbsthemmend
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Packard Electric Pack-Con
Axialspiel, max. 1,524 mm / 0,060 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Korrosionsfester Kunststoff, Edelstahl
Nennhub 25,40 mm / 1,00 in
Spindeltyp Schnecke
Max. Temperatur 82 °C / 180 °F
Min. Temperatur -34 °C / -29 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 4,0 amp
Gewicht 0,590 kg / 1,301 lbs
Farbe Schwarzes Gehäuse
Steuerung --
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
Last, dynamisch 267 N / 60 lbf
Last, statisch 267 N / 60 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 24,13 mm/s / 0,95 in/s
Min. Geschwindigkeit 18,29 mm/s / 0,72 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?