DE12-17W41-03FNMHN

DE12-17W41-03FNMHN
DE12-17W41-03FNMHN

Aktuator, Electrak 050, 12 VDC, 112 lbf, 3 in, Endlagenschalter, Cable length 6 in, Stecker, Beide Adapter 90° verdreht, 0.37 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz

Lead Time:  40 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]6.5 in
[S]3 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter 90° verdreht 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorPackard Electric Pack-Con Stecker 8911773 mit Klemme 6294511 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length6 in
End Play, Max0.06 in
FarbeSchwarz 
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht1.7 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich3 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.37 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.48 in/s
Last, dynamisch112 lbf
Last, max. statisch224 lbf
Restraining Torque0 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last1.5 A / 4 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?