DDF36-10W54M25PL - Abgekündigtes Produkt

Produkt DDF36-10W54M25PL wurde abgekündigt.

DDF36-10W54M25PL
DDF36-10W54M25PL

Veraltet - Aktuator, Electrak 150, 36 VDC, Cable length 5 in, Stecker


  • Geräuscharmer Betrieb
  • Optional einstellbare Endlagenschalter
  • Dank Schutzart IP-56 im Freien verwendbar
  • Langlebiges, leichtes Kunststoffgehäuse
  • Zulässige Gleichstromspannungen: 12 oder 24 V

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationJa 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length5 in
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP56 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung36 VDC 
Untersetzung10:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?