DDE36-17W42M10MF

DDE36-17W42M10MF
DDE36-17W42M10MF

Aktuator, Electrak 050, 36 VDC, 275 N, 100 mm, Endlagenschalter, Cable length 500 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter 90° verdreht, 18 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz


  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]189.2 mm
[S]100 mm