DDE12-17W41M15MF

DDE12-17W41M15MF
DDE12-17W41M15MF

Aktuator, Electrak 050, 12 VDC, 510 N, 150 mm, Endlagenschalter, Cable length 500 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter 90° verdreht, 9 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz


  • Langlebiges, korrosionsfreies Kunststoffgehäuse
  • Kompakt, geräuscharm und leicht
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Endlagenschalter mit dynamischer Bremsfunktion
  • Wartungsfrei
  • Verdrehgesichertes Schubrohr
  • Geschätzte Lebensdauer mindestens 40.000 Arbeitsspiele

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]239.2 mm
[S]150 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter 90° verdreht 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length500 mm
End Play, Max0.06 in
FarbeSchwarz 
FeedbackEndlagenschalter 
Gewicht0.9 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich150 mm
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP66 
SpindeltypSchnecke 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max180 °F
Temperature Min-30 °F

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast9 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last12 mm/s
Last, dynamisch510 N
Last, max. statisch1020 N
Restraining Torque0 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last1.5 A / 4 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?