DCA24-1B

DCA24-1B
DCA24-1B

Aktuator, AC063 PCB+BOX

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Actuator controls can be operated manually via external push buttons/switches, hand held pendants or from electronic controls such as a PLC
  • Auto shut off function if the current or duty cycle limits of the control is exceeded
  • with limit switch inputs
  • Control box only. No control pendant

Abmessungen

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.4 kg
SchutzartIP65 
Stromspannung12-36 Vdc 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle10 %

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?