DA24-10A65M60M0N-AMM

DA24-10A65M60M0N-AMM

Aktuator, LA14 Linear Actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Acme/Trapez, 30 mm/s, Max. Hublänge: 600 mm, Steuerung: Keine Option

Vorlaufzeit:  9 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Solide und robust
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.366,0 mm (329,370 in)
S 600,0 mm (23,622 in)