DA24-05A65M10M0N

DA24-05A65M10M0N
DA24-05A65M10M0N

Aktuator, LA14, 24 VDC, 1100 N, 100 mm, Keine Rückmeldung, Cable length 165 mm, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 32 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Solide und robust
  • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
  • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]266.7 mm
[S]100 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorAMP-Stecker mit Gehäuse (TN 180908-5) und Steckerklemmen (TN 42098-2) 
Cable and ConnectorStecker 
Cable length165 mm
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht4.7 kg
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich100 mm
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP65 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max65 °C
Temperature Min-25 °C
Untersetzung5:1 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast32 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last54 mm/s
Last, dynamisch1100 N
Last, max. statisch11350 N
Restraining Torque0 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?