DA12-10A65M55M0NPO-DMM

DA12-10A65M55M0NPO-DMM

Aktuator, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Acme/Trapez, 30 mm/s, Max. Hublänge: 550 mm, Steuerung: Potentiometer

Vorlaufzeit:  9 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Solide und robust
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.416,0 mm (331,339 in)
S 550,0 mm (21,654 in)