DA12-10A65M10M0NPO-DMM

DA12-10A65M10M0NPO-DMM

Aktuator, LA14 Linear Actuator, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 2250 N, Acme/Trapez, 30 mm/s, Max. Hublänge: 100 mm, Steuerung: Potentiometer

Vorlaufzeit:  9 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Solide und robust
    • Widersteht extrem rauen Umgebungsbedingungen
    • Kolbenstange aus Edelstahl
    • Korrosionsbeständiges Aluminium-Schutzrohr
    • Gabel-Gelenkkopf-Montage möglich
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • T-Nuten im Schutzrohr für Magnetsensoren
    • Motor mit Thermoschalter

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 3.249,0 mm (127,913 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Beide Adapter auf 0° (Standardposition)
Verdrehschutz Yes
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,000 mm / 0,039 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP65
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Zink
Nennhub 100,00 mm / 3,94 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -25 °C / -13 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 27,0 amp
Gewicht 6,000 kg / 13,228 lbs
Steuerung --
Rückführung Potentiometer
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 2.250 N / 506 lbf
Last, statisch 2.250 N / 506 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 30,00 mm/s / 1,18 in/s
Min. Geschwindigkeit 18,00 mm/s / 0,71 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?