D700178

D700178
D700178

Lineareinheit, SHAFT COVER SKPA 50/63

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The shaft protection cover is used to cover shafts which are not being used.
  • The covers are fitted by the customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]198 mm on M75, 202 mm on M100 
[B]45 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM75, M100 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?