D606361

D606361
D606361

Aktuator, T130 HEAD END FLANGE

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The front mounting plates must be mounted from the factory as a part of the assembly of the unit and cannot be mounted afterwards by the customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]205 mm
[B]180 mm
[C]12.5 mm
[D]110 mm
[E]20 mm
[F]11 mm
[G]140 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?