D606360

D606360
D606360

Aktuator, T90 HEAD END FLANGE

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The front mounting plates must be mounted from the factory as a part of the assembly of the unit and cannot be mounted afterwards by the customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]150 mm
[B]126 mm
[C]12 mm
[D]72 mm
[E]16 mm
[F]9 mm
[G]95 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?