D606359

D606359
D606359

Aktuator, T60 HEAD END FLANGE

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The front mounting plates must be mounted from the factory as a part of the assembly of the unit and cannot be mounted afterwards by the customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]120 mm
[B]100 mm
[C]10 mm
[D]56 mm
[E]14 mm
[F]7 mm
[G]75 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?