D606155

D606155
D606155

Aktuator, TRUNNION KIT T130

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Part number is for a Pair (2) trunions

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]210 mm
[B]53 mm
[C]316 mm
[D]35f8 
[E]30 mm
[F]93 mm
[G]180 mm
[H]110 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withT130 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?