D606030

D606030
D606030

Aktuator, TRUNNION KIT, T90

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Part number is for a Pair (2) trunions

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]150 mm
[B]45 mm
[C]240 mm
[D]20f8 
[E]25 mm
[F]75 mm
[G]130 mm
[H]80 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withT90 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?