D604110

D604110
D604110

Aktuator, AC-247 ELS CONTROL, 12/24V INPUT, 12/24V OUTPUT

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Actuator controls can be operated manually via external push buttons/switches, hand held pendants or from electronic controls such as a PLC
  • Electronic limit switches (ELS) stop the actuator at end of stroke if the actuator runs into an obstacle
  • with limit switch inputs
  • without control pendant
  • Connector for actuator motor included

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.3 kg
SchutzartIP54 
Stromspannung12 or 24 Vdc 
Stromspannung12 or 24 Vdc 
Temperature Max-20 °C
Temperature Min60 °C

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle10 %

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?