D535085

D535085
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, INDUCTIVE SENSOR M12 XS6-12B1PAM12

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$174.13 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Input Voltage: 12-48 Vdc
  • Max Current: 0.2 A
  • Protection: IP67
  • Contacts: Normaly Open
  • Sensor Type: PNP
  • Cable: Connector - Not included
  • Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Schutzart IP67
    Kontakte NO
    Kabel connector
    Eingangsspannung 12 - 48 Vdc
    Max. Stromstärke 0.2 A
    Für Sensordurchmesser M12

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?