D390909

D390909
D390909

Lineareinheit, FLANGE ASSY. M75B/K /M100B-AKM54

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The bell house flange includes a matching coupling.
  • Note! Keep in mind that heavy motors will need extra support in order not to break the flange or gear due to the load torque created.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]107 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM75, M100 (MG10B) & AKM5 • D-AN A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?