D321759

D321759
D321759

Lineareinheit, FLANGE ASSY. WM/WV80 - AKM3

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The bell house flange includes a matching coupling.
  • Note! Keep in mind that heavy motors will need extra support in order not to break the flange or gear due to the load torque created.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]80 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withWM/WV/WZ80 & AKM3 • D-AN 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?