D313448

D313448
D313448

Lineareinheit, MF/G06: MOUNTING CLAMP LONG (1 PAIR)

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kit includes 2 bolts and 2 clamps
  • Use with M55 Unit

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]56 mm
[B]25.5 mm
[C]10.7 mm
[D]41 mm
[G]5.5 mm
[H]10.2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM55 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?