D313422

D313422
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, M(F/G)06: ADAPTER PLATE AP55-4

Vorlaufzeit:  2 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$31.77 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Adapter plates are fitted in the grooves along the profile and can be used to attach sensors, switches, cable ducts etc. to the unit.
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 40,000 mm (1,57 in)
    B 60,000 mm (2,36 in)
    C 20,000 mm (0,79 in)
    D 38,000 mm (1,50 in)
    E 25,500 mm (1,00 in)
    F 6,500 mm (0,26 in)
    G 37,000 mm (1,46 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Für Sensordurchmesser M64

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?