D313296

D313296
D313296

Lineareinheit, MF/G10: MOUNTING CLAMP SHORT (1 PAIR)

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Pair of mounting clamps
  • Use with M100 Unit

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]45 mm
[B]46.5 mm
[C]22 mm
[G]10.5 mm
[H]20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM100 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?