D313292

D313292
D313292

Lineareinheit, M100-M75 MOUNTING PLATE KIT X/Y MOUNTING

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Two mounting clamps of version M2 and Mounting plate. Screws to connect the clamps to the plate are included.
  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]20 mm
[C]190 mm
[D]106.5 mm
[E]100 mm
[F]M8 × 12 mm 
[H]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM100 to M75 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?