D313062

D313062
D313062

Lineareinheit, M75-M100 MOUNTING BRACKET KIT

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Two mounting clamps of version M2 and Mounting plate. Screws to connect the clamps to the plate are included.
  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]8.5 mm
[B]20 mm
[C]190 mm
[D]106 mm
[E]100 mm
[F]8.5 mm 
[G]14 mm
[H]60 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM75 to M100 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?