D312757

D312757
D312757

Lineareinheit, MF/G07: CLAMP LONG (1 PAIR)

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kit includes 2 bolts and 2 clamps
  • Use with M75 Unit

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]75 mm
[B]28.5 mm
[C]15 mm
[D]60 mm
[G]8.5 mm
[H]11 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM75 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?