D312748

D312748
Linear Motion System Accessories

Linear Unit, MF/G07: MOUNTING CLAMP LONG

Vorlaufzeit:  5 Days Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$20.33 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Clamp only. Mounting screw not included.
  • Tighten Screws to 23 Nm
  • Abmessungen

    Abmessungen
    Maß Wert
    A 75,000 mm (2,95 in)
    B 28,500 mm (1,12 in)
    C 15,000 mm (0,59 in)
    D 60,000 mm (2,36 in)
    E 14,000 mm (0,55 in)
    F 8,500 mm (0,33 in)
    G 8,500 mm (0,33 in)
    H 11,000 mm (0,43 in)

    Spezifikationen

    Technische Daten Wert
    Gewicht ISO4762-8.18
    Spindeln ISO4762-8.8
    Anzugsmoment 23,00 nM

    Leistung

    Leistung Wert
    Statische Last 23 Nm

    Preis anfragen

    * Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

    Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?