D312719

D312719
D312719

Lineareinheit, MF/G07: MOUNTING KIT WITH 2 CLAMPS /4 MC6S M8X20

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kit includes 2 bolts and 2 clamps
  • Can be used to mount one unit to another to create a Multi axis assembly

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]75 mm
[B]28.5 mm
[C]15 mm
[D]60 mm
[E]14 mm
[F]8.5 mm 
[G]8.5 mm
[H]11 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM75 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?