D312201

D312201
D312201

Lineareinheit, SHAFT COVER SKPA32/40 MP M5OR

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • The shaft protection cover is used to cover shafts which are not being used.
  • The covers are fitted by the customer.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]126 mm on M50, 151 mm on M55 
[B]35 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Use withM50, M55 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?