D24N2KB5-02M0NN-DEE

D24N2KB5-02M0NN-DEE

Aktuator, Electrak GX, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: 9000 N, Kugel, 9 mm/s , Max. Hublänge: 2 inch, Steuerung: --

Vorlaufzeit:  6 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$854.66 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Robust und zuverlässig
    • Modelle mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb
    • Statische Tragzahlen bis 18 kN
    • Dynamische Tragzahlen bis 9 kN
    • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
    • Motor mit Thermoschalter
    • Wartungsfrei

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.515,0 mm (99,016 in)
S 508,0 mm (20,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Ja mit Kugelgewindetrieb, selbsthemmender Trapezgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,016 mm / 0,040 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66, IP69K
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Lackierte Zinklegierung, Edelstahl
Nennhub 50,80 mm / 2,00 in
Schutz, Hubende Überlast-Rutschkupplung
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Max. Stromaufnahme 12,5 amp
Gewicht 5,000 kg / 11,023 lbs
Steuerung --
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
Last, dynamisch 9.000 N / 2.023 lbf
Last, statisch 18.000 N / 4.047 lbf
Haltemoment 11,30 N / 2,54 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit Keine Angabe
Max. Geschwindigkeit 15,88 mm/s / 0,62 in/s
Min. Geschwindigkeit 7,94 mm/s / 0,31 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?