D12N05A5-12M0NH-DEE

D12N05A5-12M0NH-DEE
D12N05A5-12M0NH-DEE

Aktuator, 12 VDC, 1100 N, 12 in, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard)

Lead Time:  120  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

MerkmaleWerte
[A]23 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich12 in
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Hubgeschwindigkeit ohne Last54 mm/s
Last, dynamisch1100 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?