D12-30GB-XXDS

D12-30GB-XXDS
D12-30GB-XXDS

Aktuator, Rotary, 12 VDC, 100 in-lbs, Keine Rückmeldung, Cable length 7 in, Stecker

Lead Time:  50 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Drehaktuatoren für Industrie und Einsatz im Freien
  • Einfache und schnelle Gabelkopf-Montage
  • Überlast-Rutschkupplung
  • Motor mit Thermoschutz

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Cable and ConnectorStecker 
Cable and ConnectorPackard Electric 56 Series 2984883 mit Klemme 2962987 
Cable length7 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht7.7 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
SchutzartIP56 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung30:1 

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch100 in-lbs
Last, max. statisch100 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load75 RPM
Rotational Speed @ no load140 RPM

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?