D12-10B5-24

D12-10B5-24
D12-10B5-24

Aktuator, Electrak 10, 12 VDC, 1000 lbf, 24 in, Keine Rückmeldung, Cable length 7 in, Stecker, Beide Adapter auf 0° (Standard), 0.80 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  30 Days 
1.026,82 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robust, solide und zuverlässig
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Highly efficient ball screw drive system
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]34.95 in
[S]24 in