CTL-SRA6210L-10IN

CTL-SRA6210L-10IN
Trapezgewindespindel

Standardgenauigkeit, 0.625 in x 0.1 in Lead Screw, Linksgängig Gewinderichtung, 10in in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  2 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$49.40 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 72.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 15.875,0 mm (625,00 in)
L 254,0 mm (10,00 in)
Kerndurchmesser 1.320,8 mm (52,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Spindeldurchmesser 15,88 mm (0,625 in)
Steigung 2,54 mm (0,100 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Steigungsgenauigkeit 258,0645 µm/300mm (0,0100 in/ft)
Spindelgeradheit 129 µm/300mm (0,005 in/ft)
Spindelwerkstoff Edelstahl 300
Spindelbeschichtung Keine Beschichtung
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?