CTL-SRA5-10X2.4M-8IN

CTL-SRA5-10X2.4M-8IN
Trapezgewindespindel

Standardgenauigkeit, 10 mm x 12 mm Lead Screw, Rechtsgängig Gewinderichtung, 8mm in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  2 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$31.12 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 10,0 mm (0,39 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Kerndurchmesser 7.511,0 mm (295,71 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Spindeldurchmesser 10,00 mm (0,394 in)
Steigung 12,00 mm (0,472 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Steigungsgenauigkeit 250,0000 µm/300mm (0,0097 in/ft)
Spindelgeradheit 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Spindelwerkstoff Edelstahl 300
Spindelbeschichtung Keine Beschichtung
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?