Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Präzisionsgenauigkeit, 16 mm x 4 mm Lead Screw, Rechtsgängig Gewinderichtung, 10mm in, Keine Beschichtung
Vorlaufzeit:2 TageBei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$71.80jeKosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:
Min: 1.0 in Max: 72.0 in To the nearest 1 in/25.4 mm
Warnung
Länge auf die nächste volle Gesamtlänge gerundet. Die Toleranzwerte beziehen sich auf die Gesamtlänge. Bitte überprüfen Sie Ihre aktualisierte Gesamt- und Gewindelänge:
Um die oben eingegebene Sonderlänge zu verwenden, müssen Sie erst auf „Aktualisieren“ klicken. Möchten Sie fortfahren, ohne die Länge zu aktualisieren?
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].