CTL-SPT10X3M-8IN

CTL-SPT10X3M-8IN
Trapezgewindespindel

Präzisionsgenauigkeit, 10 mm x 3 mm Lead Screw, Rechtsgängig Gewinderichtung, 8mm in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  2 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$42.32 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Jetzt kaufen

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 10,0 mm (0,39 in)
L 8,0 mm (0,31 in)
Kerndurchmesser 6.444,0 mm (253,70 in)