CTL-SPR6X1M-6IN

CTL-SPR6X1M-6IN
Trapezgewindespindel

Präzisionsgenauigkeit, 6 mm x 1 mm Lead Screw, Rechtsgängig Gewinderichtung, 6mm in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  2 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$31.92 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Jetzt kaufen

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 6,0 mm (0,24 in)
L 6,0 mm (0,24 in)
Kerndurchmesser 4.628,0 mm (182,20 in)