CTL-SPR3708SL-8IN

CTL-SPR3708SL-8IN
Trapezgewindespindel

Präzisionsgenauigkeit, 0.375 in x 0.125 in Lead Screw, Linksgängig Gewinderichtung, 8in in, Keine Beschichtung

Vorlaufzeit:  2 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$40.72 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Abgelängt:

Min: 1.0 in  Max: 48.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm

Jetzt kaufen

  • Nur Spindel, ohne Mutter.
  • Spindeln sind auf Maß abgelängt erhältlich.
  • Sonder-Endenbearbeitung auf Anfrage.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
d 9.525,0 mm (375,00 in)
L 203,2 mm (8,00 in)
Kerndurchmesser 7.086,6 mm (279,00 in)