CS-11U24-M08-M08

CS-11U24-M08-M08
CS-11U24-M08-M08

Kupplung, Reibung, Shaft Mounted Clutch, CS-11, 1.25 in Außendurchmesser, 8 mm Bohrung, 24 VDC, 5.0 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  45 Days 

  • Elektromagnetische Kupplungen bieten eine effiziente, elektrisch schaltbare Verbindung zwischen Motor und Last. Die Kupplungen dienen zur Verbindung von zwei parallelen Wellen mithilfe von Riemenscheiben, Zahnrädern oder Laufrollen. Eine Verdrehsicherung in Stift- oder Flanschform verhindert eine Drehung der Feldbaugruppe (Elektromagnet); Rotor und die Ankerbaugruppe sind auf einer einzigen Welle montiert, wo bei der Rotor ist an der Welle befestigt ist.
  • Der Anker ist lagermontiert und frei drehbar. Bei Erregung der Spule greift der Anker in die Reibfläche des Rotors, wodurch die Last angetrieben wird.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.25 in
[B]1.38 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max8 mm 
[F2]0.87 in
[G]0.56 in
[H]0.38 in
[J]0.13 in
[K]0.03 in
[L2]0.22 in
[M]0.507 in
[R]0.33 in
Ankerbohrung8 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.2 lb
MaterialStahl 
Option11 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
PoliertNicht poliert 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?