CS-11B12-E04-E04

CS-11B12-E04-E04
CS-11B12-E04-E04

Kupplung, Reibung, Shaft Mounted Clutch, CS-11, 1.25 in Außendurchmesser, 0.2500 in Bohrung, 12 VDC, 5.0 in-lbs Statisches Drehmoment

Lead Time:  40 Days 

  • Elektromagnetische Kupplungen bieten eine effiziente, elektrisch schaltbare Verbindung zwischen Motor und Last. Die Kupplungen dienen zur Verbindung von zwei parallelen Wellen mithilfe von Riemenscheiben, Zahnrädern oder Laufrollen. Eine Verdrehsicherung in Stift- oder Flanschform verhindert eine Drehung der Feldbaugruppe (Elektromagnet); Rotor und die Ankerbaugruppe sind auf einer einzigen Welle montiert, wo bei der Rotor ist an der Welle befestigt ist.
  • Der Anker ist lagermontiert und frei drehbar. Bei Erregung der Spule greift der Anker in die Reibfläche des Rotors, wodurch die Last angetrieben wird.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.25 in
[B]1.38 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max0.2500 in 
[F2]0.87 in
[G]0.56 in
[H]0.38 in
[J]0.13 in
[K]0.03 in
[L2]0.22 in
[M]0.507 in
[R]0.33 in
Ankerbohrung0.25 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.2 lb
MaterialStahl 
Option11 
OptionBeginnend 
OptionKupplung 
PoliertPoliert 
Spannung12 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?