CD10AAAP - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt CD10AAAP wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.

CD10AAAP

AccuMini-Schlitten, 10mm, Standard, Präzision, Spiel, Preload

Vorlaufzeit:  Auf Anfrage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Speziell entwickelte Kugelführung für leichtgängigen und geräuscharmen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten
  • Auf voller Länge integrierter Schmutzabstreifer schützt die Lager vor Verschmutzung und maximiert so die effektive Lebensdauer des Systems
  • Spitzbogenprofil der Kugelbahnen bietet eine hohe Rollmoment-Festigkeit – wichtig bei Einzelschienen
  • Verschleißfestes Polymer-Gehäuse reduziert die Masseträgheit und Geräuschentwicklung

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[A] 26.000,0 mm
[A1] 13.000,0 mm
[A3] 8.000,0 mm
[B] 40.000,0 mm
[E1] 17.000,0 mm
[E2] 20.000,0 mm
[H] 15.000,0 mm
[H1] 13.000,0 mm
[S2] M2.5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Kugel/Rolle Kugel
Schlitten/Schiene/Baugruppe Schlitten
Schlitten AA - Standard
Größe 10
Genauigkeitsklasse Präzision
Werkstoff Stahllegierung
Vorspannung Spiel
Max. Temperatur 80 °C (176 °F)
Gewicht 0,045 kg (0,099 lbs)
Link zum Handbuch https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 100 km 15 N·m (11 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Dynamisches [Mz] Giermoment, 100 km 10 N·m (7 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 100 km 2.820 N (634 lbf)
Dynamisches [Mx] Rollmoment, 50 km 19 N·m (14 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Dynamisches [Mx] Nickmoment, 50 km 13 N·m (9 lbf·ft)
Dynamische Tragzahl für 50 km 3.553 N (799 lbf)
Max. Beschleunigung 50 m/s² (164 ft/s²)
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s (10 ft/s)
Statisches [Mx] Rollmoment 28 N·m (21 lbf·ft)
Statisches [My] Nickmoment 20 N·m (15 lbf·ft)
Statisches [Mz] Giermoment 20 N·m (15 lbf·ft)
Tragzahl, statisch 5.300 N (1.191 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?