C1500

C1500
C1500

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 1.5 in; Zur Verwendung mit 1.5 in Nenndurchmesser, offene oder geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[ID] Innendurchmesser2.25 in
[T]0.078 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.008 lb
MaterialStahl 
UPC-Nummer662486902157 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?