C1000

C1000
C1000

Linearlager, Sicherungsring, außen, Zubehör, 1 in; Zur Verwendung mit 1 in Nenndurchmesser, offene oder geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Äußere Sicherungsringe, die in umlaufende Nut des Lagergehäuses passen
  • I.D. shown is the "installed" inside diameter

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[ID] Innendurchmesser1.475 in
[T]0.062 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.003 lb
MaterialStahl 
UPC-Nummer662486902126 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?