BR0187502CXXX70-BOX

BR0187502CXXX70
Präzisionskugel

Sonderlegierungen, 3/16 in Durchmesser, Güteklasse: 200, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 12,500

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$936.43 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Messingkugeln bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit im Wasser, sind nicht-magnetisch, sind ein guter elektrischer Leiter und extrem gut bearbeitbar.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 1.875,0000 in (47.625,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Rundheit - 0.0002 in (5 µm)
[C] Oberflächengüte - 8 in (0.15 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1875 in (4,763 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec CDA 270
Güteklasse 200
Gewicht 0,001056 lbs (0,000479 kg)
Menge pro Schachtel 12.500
Schachtelgewicht 13,20 lbs (5,99 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?