BR0062502CXXX70-BOX

BR0062502CXXX70
Präzisionskugel

Sonderlegierungen, 1/16 in Durchmesser, Güteklasse: 200, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 50,000

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1053.21 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Messingkugeln bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit im Wasser, sind nicht-magnetisch, sind ein guter elektrischer Leiter und extrem gut bearbeitbar.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 625,0000 in (15.875,000 mm) ± 0.001000 in (± 25.4 µm)
[B] Rundheit - 0.0002 in (5 µm)
[C] Oberflächengüte - 8 in (0.15 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,0625 in (1,588 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec CDA 270
Güteklasse 200
Gewicht 0,000039 lbs (0,000018 kg)
Menge pro Schachtel 50.000
Schachtelgewicht 1,96 lbs (0,89 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?